Skip to Contents

Cuscinetto a rulli incrociati

Il cuscinetto a rulli incrociati è caratterizzato da un'elevata precisione di rotazione ed è in grado di supportare carichi in tutte le direzioni grazie alla disposizione ortogonale dei rulli cilindrici.

Cuscinetto a rulli incrociati

 


Double-Row Angular Contact Roller Ring RW

双列角接触滚柱轴环

 

Highly rigid double-row angular contact roller rings capable of receiving a load in any direction

[Model number]
RW


High-Speed, Double-Row Angular Contact Ball Ring BWH

高速双列角接触轴环

 

A bearing that combines high-speed performance with rigidity equal to that of cross-roller rings

[Model number]
BWH


Per la rotazione dell'anello interno / esterno

Per la rotazione dell'anello interno / esterno

 

Tipo con anello interno/esterno integrato che può essere utilizzato sia per la rotazione dell'anello interno che per quella dell'anello esterno.

[Modelli]
RU, RAU, RBU


Per la rotazione dell'anello interno

Per la rotazione dell'anello interno

 

Ideale per le aree in cui occorre disporre di un anello interno per ottenere una precisione di rotazione elevata.

[Modelli]
RB, RA, RA-C


Per la rotazione dell'anello esterno

Per la rotazione dell'anello esterno

 

Ideale per le costruzioni ove occorre disporre di un anello esterno per ottenere una precisione di rotazione elevata.

[Modelli]
RE


×
Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Ci contatti per favore!