LM Guide (guidage linéaire)
THK est reconnu comme pionnier des techniques linéaires, ainsi que leader mondial des fabricants de systèmes linéaires. En utilisant des billes ou des rouleaux, notre LM Guide – également appelé guidage linéaire – a un fonctionnement basé sur le mouvement de roulement ; il est particulièrement adapté aux machines de grande précision et peu énergivores, avec une forte rigidité, des vitesses élevées et une grande durée de vie.

Guidage linéaire à 8 rangées de billes SPR & SPS

Avec 8 rangées de billes, des diamètres de billes très petits et des patins extra long, ces produits permettent d'avoir un phénomene de waving très faible et une très grande rigidité comparés a tout autre guidage linéaire.
[Numérodumodèle]
SPR/SPS
Guide LM à cage à billes

L'utilisation d'une cage à billes permet d'éviter le frottement des billes entre elles et ainsi d'obtenir un faible niveau sonore, une fréquence d’entretien réduite et des vitesses admissibles très élevées.
[Numérodumodèle]
SHS, SSR, SHW, SRS, SCR, EPF, SVR/SVS
Guide LM à cage à rouleaux

Le guide LM à rouleaux est extrêmement rigide. Grâce à sa cage à rouleaux, il permet d'obtenir un niveau de frottement faible, un mouvement doux et une fréquence d’entretien réduite.
[Numérodumodèle]
SRG, SRN, SRW
Guidage linéaire a rouleaux ( sans cage a billes)

Le guidage a rouleaux est très rigide car il utilise des rouleaux comme éléments roulants
Avec le HRX, chaque pistes de roulement de rouleaux est a 45° ce qui lui confère des capacités de charge identiques dans toutes les directions ( direction radiale, radial inverse et horizontale), procurant une grande rigidité dans toutes les directions.
[Model number]
HRX
Guide LM (sans cage à billes)

Guide LM (sans cage à billes). Plusieurs modèles sont disponibles : des gammes miniatures à celles standards pour les machines-outils et des guides rectilignes aux guides courbes convenant à un large éventail d'applications.
[Numérodumodèle]
HSR, SR, NR/NRS-X, HRW, SRS-G, RSR, HR, GSR, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC, HSR-M1, SR-M1, RSR-M1, HSR-M2, HSR-M1VV, HDR, RSX