Baixar
Características (PCT)
1. Atuador de pressão
Este atuador oferece excelente rigidez de carga axial e, portanto, pode ser usado em máquinas pequenas de encaixe por pressão e calafetagem.
2. Motorizado
Um mecanismo motorizado é utilizado em vez de um cilindro de ar, reduzindo o tempo de processo, aumentando a precisão e proporcionando posicionamento multipontual, para aumentar a produtividade.
3. Muitas variações possíveis
A combinação de avanço de fuso de esfera e capacidade motora permite escolher produtos adequados às necessidades do cliente entre cinco tipos de variações com impulsos nominais que variam de cerca de 100 N a 800 N.

4. Dispositivo flexível
O PCT aceita qualquer sentido de instalação mediante a utilização de um flange ou fenda em T na unidade principal. A instalação do motor também é possível por acoplamento direto ou retorno.
(Quando uma carga radial e uma carga de momento são aplicados na haste, deve-se instalar uma guia separadamente.)

Baixar
Características (PC)
1. Estrutura compacta
A nova estrutura integrada, que incorpora uma porca de fuso de esferas e um eixo de esferas estriado de precisão, reduz significativamente o comprimento do produto, tornando a unidade muito mais compacta.

2. Projetado para suportar cargas de compressão
O arranjo de mancais proporciona alta resistência contra cargas de compressão.
3. Grande capacidade de carga
O diâmetro do eixo do fuso de esferas e o circuito carregado foram maximizados para proporcionar alta capacidade de carga.
4. Alta rigidez
O modelo LF com eixo estriado proporciona suavidade de movimento suave, sem folga, oferecendo uma guia de alta rigidez.
5. Alta precisão de alimentação
O mecanismo de alimentação utiliza um fuso de esferas de precisão, o que maximiza a precisão de alimentação.