Baixar
Características
1. Compacto e confiável
Ao incorporar uma guia linear à sua guia retilínea, o ES torna-se ainda mais compacto e confiável.
2. Preço razoável
A utilização de guias lineares reduz a quantidade de componentes necessários, o que possibilita a oferta do ES a preços razoáveis.
3. Operação prolongada, sem necessidade de manutenção
O ES incorpora a guia linear do tipo SRS, equipada com retentores de esferas, bem como o Lubricator QZ, para otimizar a lubrificação do fuso de esfera. Como resultado, obtém-se uma operação prolongada, sem necessidade de manutenção.
4. Via útil previsível
A vida útil da guia linear e do fuso de esfera pode ser calculada com base nas condições de uso. Entre em contato com a THK para obter detalhes.