Características
1. Aumento da saída nominal dos motores aplicáveis
O tamanho do eixo do fuso de esferas foi ampliado com a mesma unidade compacta do trilho exterior. A extremidade do eixo também foi ampliada, o que permite o uso de motores de tamanho maior em comparação com os atuadores THK do mesmo tamanho.
Isso permite uma operação de alta velocidade e alta aceleração/desaceleração que melhora o tempo do processo.
Isso permite uma operação de alta velocidade e alta aceleração/desaceleração que melhora o tempo do processo.

2. Alta velocidade e alta aceleração/desaceleração
O maior passo do fuso de esferas alcançou a velocidade máxima de 2.500 mm/s. (×Para KSF10, passo de 50)
O uso de um motor de saída nominal maior permite o transporte com alta aceleração/desaceleração. (Até 2 G)
O uso de um motor de saída nominal maior permite o transporte com alta aceleração/desaceleração. (Até 2 G)


3. Longa vida útil de serviço
A longa vida útil de 20.000 km (10.000 km de vida útil para passo de 10 mm dos KSF4 e KSF5) foi possibilitada na capacidade de carga máxima, através do aumento da capacidade de carga dinâmica da estrutura da guia LM e do fuso de esferas.

4. Curso longo
O aumento do diâmetro do eixo do fuso de esferas possibilitou operações de curso longo mantendo o produto compacto.


5. Operação por longo período sem manutenção
O Lubrificador QZ, que fornece a quantidade certa de lubrificante, adotado como o recurso padrão permite operações por longo período sem manutenção.
6. Modelo totalmente fechado
A vedação em fita e o topo da tampa lateral são vedados magneticamente o que fornece uma estrutura totalmente fechada. Impede que corpos estranhos entrem, prevenindo falhas.
Evitando o deslizamento com a superfície superior das vedações em fita, há gerações baixas de partículas.
Método de atração magnética
O imã embutido na tampa lateral atrai a vedação em fita e impede que ela levante, reduzindo a formação de folgas.
Evitando o deslizamento com a superfície superior das vedações em fita, há gerações baixas de partículas.
Método de atração magnética
O imã embutido na tampa lateral atrai a vedação em fita e impede que ela levante, reduzindo a formação de folgas.


7. Versatilidade da linha
O KSF10 foi adicionado à linha para um total de 5 modelos. As especificações de tampa aberta e de tampa superior foram adicionadas recentemente para facilitar a manutenção e a montagem.
Além disso, motor invertido para comprimentos compactos e motor direto podem ser montados sem a remoção da tampa adicionada, permitindo que a seleção atenda à aplicação.
Além disso, os motores de vários fabricantes podem ser montados, permitindo que os usuários operem com métodos de controle familiarizados.
Além disso, motor invertido para comprimentos compactos e motor direto podem ser montados sem a remoção da tampa adicionada, permitindo que a seleção atenda à aplicação.
Além disso, os motores de vários fabricantes podem ser montados, permitindo que os usuários operem com métodos de controle familiarizados.


8. Compacto e leve
Quando comparado com outros atuadores THK que utilizam motores da mesma saída nominal, o KSF4 é aproximadamente 45% mais compacto e 11% mais leve do que os modelos VLAST60, enquanto KSF8 é aproximadamente 67% mais compacto e 37% mais leve do que os modelos USW16T.
*KSF4: Quando o curso é de 700 mm
*KSF8: Quando o curso é de 1.500 mm
*KSF4: Quando o curso é de 700 mm
*KSF8: Quando o curso é de 1.500 mm


Produtos da linha
*Se houver falha no download, clique com o botão direito no botão “2D-CAD(DXF)” e selecione “Salvar destino como”.