THK präsentiert neues Führungssystem: CurviLinear Wheel Guide
Mit der CurviLinear Wheel Guide stellt THK ein innovatives Führungssystem vor, das speziell für präzise und geschmeidige Bewegungen auf linearen und kurvenförmigen Schienen entwickelt wurde. Die robusten Metall-Laufrollen mit integrierten zweireihigen Schrägkugellagern sorgen dabei für außergewöhnlich leichtgängige Bewegungen der Führungswagen bei Geschwindigkeiten bis zu 5 m/s.
Abb. 1 CurviLinear Wheel Guide in den Varianten mit standardisiertem Formverlauf und mit variablem Formverlauf
Der Typ CurviLinear Wheel Guide wird in zwei Varianten angeboten: Die Führungsschienen mit festem Radius verfügen über einen standardisierten Kurvenradius, während sich der flexible Kurventyp unterschiedlichen Streckenverläufen anpassen kann. Für diese beiden Varianten sind entsprechende Führungswagen optimiert:
- Wagen für standardisierten Kurvenradius: Vier geometrisch optimal angeordnete Laufrollen ermöglichen nahezu spielfreie und gleichmäßige Bewegungen sowohl auf geraden als auch kurvigen Schienenabschnitten. Dank exzentrischer Lagerung der Laufrollen kann das Spiel bei der Montage oder der Wartung fein justiert werden, sodass optimaler Kontakt mit minimalem Spiel oder leichter Vorspannung gewährleistet ist.
- Wagen für flexiblen Verlauf: Durch Schwenkachsen zwischen den paarweisen angeordneten Laufrollen passt sich dieser Führungswagen automatisch unterschiedlichen Schienenverläufen, einschließlich S-förmiger Kurven, flexibel an.
Abb. 2 Anordnung der Laufrollen im Detail
Beide Führungswagen verfügen über eine Tragfähigkeit von jeweils 1950 N. Die kurvigen Schienensegmente sind mit Radien von 75, 150 und 300 mm sowie Segmentwinkeln von 90° und 180° verfügbar. Ergänzt durch die in verschiedenen Längen erhältlichen geraden Linearschienen ergeben sich für Konstrukteure vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten beispielsweise für Transport- und Zuführaufgaben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
THK GmbH European Headquarters
Kaiserswerther Strasse 115, 40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: info.ehq@thk.eu