Fuso trapezoidal de alta velocidade
O fuso trapezoidal de avaço rápido, com um ângulo de avanço de 45° que não se encontra facilmente na usinagem. O ângulo é mais adequado para um mecanismo transversal de avanço rápido com baixa rotação.

Modelos
Modelo DCMA/DCMB - Porca do fuso | Esse modelo pode converter facilmente o movimento rotatório em linear e vice e versa, com 70% de eficiência. Como o avanço é rápido, é ideal para construir um mecanismo de alimentação rápida com baixa velocidade rotacional. | Detalhes / Linha de produtos |