Sistemas de transporte

Os produtos da THK são amplamente usados em partes críticas de trens, automóveis e outros veículos. No processo de fabricação de automóveis, especialmente, os produtos da THK são usados em quase todos os tipos de equipamentos, robôs, máquinas processadoras e máquinas de montagem.
Helicópteros com único assento
Nos menores helicópteros com único assento do mundo, as guias circulares da THK são usadas no eixo de movimentação angular da hélice. A mudança do ângulo da hélice permite que o helicóptero vire e mude de direção.
Portas de plataforma
As guias lineares com gaiola de esferas e os rolos de comando são usados nas portas de plataforma que impedem que as pessoas caiam acidentalmente nos trilhos. Os produtos da THK, com alta durabilidade e de operação silenciosa, mantêm essas portas de plataforma seguras.
Scooters elétricos com 4 rodas
As juntas esféricas da THK são usadas nos mecanismos de ligação dos sistemas de direção dianteiro e traseiro de scooters elétricos com 4 rodas. Como a sociedade está envelhecendo, está aumentando a demanda desses scooter elétricos de 4 rodas por parte de idosos. As juntas esféricas permitem que o mecanismo funcione sem folga nem jogo, de forma que os carros possam ser conduzidos com segurança.
Produtos usados
Guia Linear
As Guias Lineares THK associam o princípio de rolamento ao movimento linear, gerando uma utilização prática para variadas necessidades da indústria.
Fuso de Esferas
Os Fusos de Esferas THK são sistemas de acionamento que possuem alta eficiência.
Eixo Estriado
O eixo estriado é um tipo de guia linear.
Rolo de Comando (tipo came)
O rolo de comando é um rolamento altamente rígido e compacto montado em um eixo.
Junta Esférica
A junta esférica é uma peça com uma esfera de aço de alta precisão que é colocada em um suporte fundido.
Terminais Rotulares
O terminal rotulado é uma peça auto-ajustável que utiliza um anel interno esférico com o mesmo nível de precisão e dureza comparado aos rolamentos.
Acessórios para Lubrificação
Para manter uma lubrificação adequada das máquinas, diversos produtos da THK estão disponíveis.