Assistência médica

As tecnologias avançadas são ferramentas importantes dos médicos e os dispositivos de assistência facilitam o trabalho dos enfermeiros. O progresso nos serviços médicos, incluindo os aparelhos médicos altamente computadorizados, contribui para preservar a vida das pessoas. Os produtos da THK atendem aos mais altos padrões de confiabilidade exigidos para aparelhos médicos.
Equipamento de raio X
As guias lineares e os rolamentos de rolos cruzados são usados no movimento dos receptores de raio X. Isso permite que a máquina de raio X mova as unidades transmissoras e receptoras de raio em qualquer direção e capture imagens de qualquer ângulo, independentemente da posição do paciente. Quando os produtos da THK são usados, as vibrações e os ruídos da máquina também são reduzidos, o que tranqüiliza os pacientes.
Equipamento automático de análise hematológica
Os eixos estriados e os fusos trapezoidais de passo largo são usados no transporte vertical dos injetores de reagentes no equipamento de exame hematológico. O eixo estriado pode suprimir vibrações no final, quando o injetor para, e os fusos trapezoidais de passo largo permitiram a criação de mecanismos de alimentação bastante suaves e de alta velocidade.
Scanners de Tomografia Computadorizada com raio X
O scanner TC com raio X é um único dispositivo que cobre todo o corpo do paciente e inclui um scanner de tomografia computadorizada (TC) e um equipamento de angiografia, para diagnóstico do sistema circulatório. Nesses dispositivos, as guias lineares da THK são usadas na seção de movimento longitudinal, que movimenta o paciente na cama durante o processo de varredura. Como as guias podem reduzir vibrações e ruídos durante o movimento do sistema, elas ajudam os pacientes a se sentirem à vontade.
Banheira com suporte para cadeira de rodas
O eixo estriado é usado nas instalações de banho com suspensões eletricamente acionadas. O uso do eixo estriado como a haste de suspensão permite um design de instalação compacta.
Robôs para suporte a cirurgias
Os médicos aplicam muita pressão durante o alinhamento dos ossos. A dosagem de radiação absorvida durante a radiografia também era problemática. Para solucionar esses problemas, foram desenvolvidos os robôs para suporte a cirurgias. Com as guias lineares e os atuadores da THK, esses robôs podem ficar poderosos e compactos também, atuando com alta precisão durante a cirurgia e com capacidade de reproduzir os movimentos do médico.
Produtos usados
Guia Linear
As Guias Lineares THK associam o princípio de rolamento ao movimento linear, gerando uma utilização prática para variadas necessidades da indústria.
Fuso de Esferas
Os Fusos de Esferas THK são sistemas de acionamento que possuem alta eficiência.
Eixo Estriado
O eixo estriado é um tipo de guia linear.
Rolamento de Rolos Cruzados
O rolamento de rolos cruzados é um rolamento com alta precisão rotacional, capaz de suportar cargas em qualquer direção.
Fuso Trapezoidal de Alta Velocidade
O fuso trapezoidal de avaço rápido, com um ângulo de avanço de 45° que não se encontra facilmente na usinagem.