1.紧凑可靠通过在直线导向运动部采用LM滚动导轨,ES 同时拥有了紧凑性和可靠性。
2.价格合理使用 LM 滚动导轨可以减少所需部件的数量,从而使 ES 具有合理的成本。
3.长期免维护工作ES采用配有球保持器的SRS型LM滚动导轨,另外,采用的滚珠丝杠上配有QZ润滑器来提供最佳润滑,其组合效果实现了长期免维护工作。
4.使用寿命可预测LM 滚动导轨和滚珠丝杠的使用寿命可以根据使用条件计算出来。详情请联系 THK。