Skip to Contents


Home > 机床用 高速滚珠丝杠 BSM型

机床用 高速滚珠丝杠 BSM型

BSM

2019年12月23日

机床用 高速滚珠丝杠BSM型新登场。
DN值为17万、采用全钢球型,具有卓越的高速性能。

 

 

优势1 高速性能

采用新开发的循环构造, 大幅提高DN值。

 

从已有产品的DN值13万大幅提高至17万。
采用满足高速性能的大导程。

 

最大进给速度为121m/min(BSM4030-6时)

 

优势2 满足机床要求性能的设计

使负荷容量提升的沟槽设计。
BSM通过独有的沟槽设计和两条沟槽结构,提升了承载能力/负荷能力。

 

优势3 小型化、高刚性

与现有产品相比,螺母不仅呈现小型化,且具有高刚性。
BSM-B的螺母外径更加细长,有助于节省空间。
此外,通过延长总长度来增加负荷回路,从而使刚性更高。

 

产品结构

構造

 

BSM 产品阵容

●:BSM型 ◯:BSM-B型(细长螺母型)