Skip to Contents


Home > 4方向等载荷滚柱型LM滚动导轨 HRX型

4方向等载荷滾柱型LM导轨 HRX型

 

2019年12月23日

4方向等载荷滚柱型LM滚动导轨新登场

 

优势1 超高刚性、超重载荷

HRX型是一种使用滚柱作为滚动体的高刚性LM滚动导轨。此外,与本公司以往的滚柱产品相比,
由于延长了LM滑块的总长度,增加了有效滚柱的数量,从而提高了额定静载荷。

 

HRX型的内部结构

 

LM滑块长度及基本额定静载荷

 

优势2 4方向等载荷

HRX型为使LM滑块上的4个作用方向均具有相同的基本额定载荷而设计。
(※4方向:径向 反径向 左右方向)
因此无论何种方式均可安装使用,用途广泛。

 

无论何种方式的安装使用均与水平方向同样适用。

 

由于采用了45°的接触角,径向、反径向、水平各方
向的基本额定载荷均相同。

 

优势3 LM滑块、LM轨道可单独销售

HRX型相同公称型号的LM滑块、LM轨道自由组合也可满足规格。
备有具有互换性的产品。