紧凑型滚珠花键 LFK-X/LFH-X型
2020年7月13日
作为滚珠花键LF-X型的新系列,我们开发了紧凑型滚珠花键"LFK-X/LFH-X型",
并且已经开始接受新订单。
其形状特点是紧凑型滚珠花键,可实现设备部件的小型化和轻量化,
并可根据用途提供丰富的轴直径尺寸,满足客户的需求。
这款新产品是应客户的诸多需求而开发的。
可实现紧凑化设计
与现有的LF-X型号相比,LFK-X型号及LFH-X型号的中心高度设计得更低,可实现外围安装部件的紧凑化。
轻量化
由于法兰形状不同,比起采用圆形法兰的LF-X型号,花键母质量更轻,可实现装置的轻量化。
产品阵容
产品尺寸包含φ5~φ30共9种尺寸,花键母的种类有标准型及加长型(φ5~φ8)2种类型。
単位:mm
公称型号 |
花键轴φ | 花键母尺寸 | |
---|---|---|---|
(L):加长型 | LFK-X | LFH-X | |
LFK5X(L)/LFH5X(L) | 5 | 18 | 16 |
LFK6X(L)/LFH6X(L) | 6 | 20 | 18 |
LFK8X(L)/LFH8X(L) | 8 | 22 | 21 |
LFK10X/LFH10X | 10 | 30 | 25 |
LFK13X/LFH13X | 13 | 34 | 29 |
LFK16X/LFH16X | 16 | 37 | 34 |
LFK20X/LFH20X | 20 | 42 | 38 |
LFK25X/LFH25X | 25 | 50 | 46 |
LFK30X/LFH30X | 30 | 58 | 51 |