【新产品信息】
微型LM滚动导轨 RSX产品系列扩充
开始接受短滑块,长滑块,高温式样的订单
2020年12月10日
扩充了微型LM滚动导轨 RSX型号的产品系列,追加了最小型号的RSX5,不仅扩展了RSX7~15滑块长度选择,同时也新增了高温导轨式样订单对应。
微型LM滚动导轨 RSX采用两条钢球滚动面,通过改良现行型号循环部的构造,实现了更为流畅的直线运动。并且,其紧凑构造既适合节省空间的使用用途,也适合受力矩作用下的单轴使用的要求。
新增的系列型号,包括最小型号的RSX5,RSX7~15的短滑块/长滑块.。并且,在RSX9,12,15型号里,追加了客户期待的高温对应型号。
微型LM滚动导轨 RSX | 产品目录索取 |
高温用LM滚动导轨RSX-M1 | 产品目录索取 |
特长
紧凑型设计
RSX型在LM轨道侧面各配有1列(共两条滚珠滚动面),采用LM轨道断面高度较低的紧凑结构,可安装于需要节省空间的部位。
优越的防锈性能
RSX型的LM轨道、LM滑块、钢球采用具有良好防锈性能的不锈钢。
钢球不易脱落构造
RSX型中内置球保持钢线,从LM轨道插拔LM滑块时,钢球不易脱落,装配容易。
采用独自技术开发的高温用式样(只适用于RSX9,12,15)
RSX9,12,15采用我公司独自技术,通过对LM滑块和LM轨道的材料进行特殊的热处理, 使最高使用温度达到了150℃。并且,采用高温用油脂,这类油脂即使温度从常温改变到高温,滚动阻力的变化都很小。
丰富的产品系列
RSX新增的产品系列,下表中带★号的32种