Skip to Contents


Home > 带防止保持架偏移机构的交叉滚柱导轨的产品阵容不断扩大 ~新增VRG6型、VRG6E型~【新产品信息】

【新产品信息】
带防止保持架偏移机构的交叉滚柱导轨的产品阵容不断扩大
~新增VRG6型、VRG6E型~

2025年1月31日

THK扩充了带防止保持架偏移机构的交叉滚柱导轨的产品阵容,新增了“VRG6型”和“VRG6E型”产品。

带防止保持架偏移机构的交叉滚柱导轨(标准型)

交叉滚柱导轨采用将精密滚柱正交排列的保持架与专用轨道相组合的结构,是一种有限行程动作轻快的直线运动导向产品。其具有THK独特的齿条和小齿轮机构,可以避免保持架偏移,实现精确运动。可应用于半导体制造装置,最适用于电子部件制造装置和光学测量设备等,该产品除了办公设备和周边设备等传统需求以外,预计未来亦将应用于更广泛的领域。

到目前为止,我们已发布了标准型“VRG2、3、4型”产品,现在又新增了“VRG6型”以及“VRG6E型”这两种类型产品。  VRG6型的安装尺寸与现有的交叉滚柱导轨VR6型相同,可以替换使用。此外,与VR型相比,该型增加了滚柱数量,从而提高了基本额定载荷及刚性。

THK今后将继续在各领域开发并提供满足客户需求的产品。

 

产品目录索取

※下载使用目录需要注册“THK技术支持网站”会员(免费)。
>>点此这里注册新会员