滚珠花键是一种滚动导轨花键。这是一款创新型产品,通过滚珠在与轴相连的槽道中的滚动,可实现比使用直线轴套时更大的容许负荷,且可以在进行直线运动的同时传递扭矩。
通过采用滚珠保持器,可以保持对齐的循环运动并高速响应。此外,它消除了球之间的碰撞和相互摩擦,从而实现了低噪音,良好的音质和低灰尘产生。通过改善润滑脂的保持力,还可以实现长期的免维护运行。
型号一览 SLS/SLF
此滚珠花键的花键轴在外周有按 120° 等分配置的 3 个滚动突起部,每个突起部由 2 排负荷球保持(共 6 排),通过 1 个花键轴衬套施加预压,使旋转方向间隙为零,并使刚性得到增强。
型号一览 LBS, LBF, LBH, LBST, LBR
此滚珠花键的花键轴在外周有 2 到 3 个滚动突起部,每个突起部由 2 排负荷球保持(共 4 或 6 排),以便合理施加预压,使径向和扭距方向具有大负荷容量。
型号一览 LT, LF, LT-X, LF-X, LFK-X/LFH-X
这是一种单元型,法兰外周具有齿轮齿,径向及止推滚针轴承紧凑地组合在花键轴衬套部。最适合于花键轴衬套驱动的扭矩传递机构。
型号一览 LBG, LBGT
花键轴衬套的外周直接装入旋转轴承的紧凑的单元型滚珠花键。
型号一览 LTR, LTR-A
产品规格、计算寿命、下载 CAD 数据等。