Skip to Contents


Home > 产品信息首页 > 产品分类 > 滚针凸轮导向器

滚针凸轮导向器

滚针凸轮导向器是一种内部装有高刚性轴和内置滚针轴承的紧凑的轴承。最适合作为自动机床和专用机床的凸轮机构和直线运动的导向使用。

?品目?索取

滚针凸轮导向器

 


型号

CF-AB 型 螺柱的两端均设有六角孔,后部附有用于注脂的注油嘴。因此,可以从两个方向进行安装和润滑。
CFH-AB 型 由于螺柱安装轴和螺柱头部的偏心度为0.4mm~1.0mm,只要转动螺柱,即可对位置进行调整.因此它是一种紧凑而高精度的一体结构型偏心滚针凸轮导向器。螺柱的两端均设有六角孔,后部附有用于注脂的注油嘴。
CF 型 这是双头螺柱头部设有螺丝刀槽或六角孔的普及型滚针凸轮导向器。全不锈钢型(M 符号)不会因为外部环境而生锈,可抑制粉尘的发生,最适合于清洁室等。
CFT 型 在普通滚针凸轮导向器的螺柱头部和螺纹部实施了配管用螺纹孔加工的滚针凸轮导向器。最适合于需要一体化润滑配管系统的场合。
CFH 型 此型号与普通滚针凸轮导向器相同,可安装于相同的安装孔中。由于螺柱的安装轴部和螺柱头部偏心 0.25mm~1.0mm,只要转动螺柱,即可对位置进行调整。因此它是一种紧凑而高精度的一体结构型偏心滚针凸轮导向器。
CFN 型 在普通型滚针凸轮导向器的内部装入推力负荷球的滚针凸轮导向器。可以承载因安装误差而发生的轴向负荷。
CFS 型 由于相对螺柱的直径,外圈外径非常小,因此它是可以进行紧凑设计的凸轮从动件。
CF-SFU 型 为了简化安装,螺柱部分进行了阶梯状加工,可以用螺钉固定。最适合没有螺栓固定空间的设备。

产品规格、计算寿命、下载 CAD 数据等。 技?支持

×
×