精密仪器

随着设备体积越来越小,精度越来越高,对机械零件制造精度的要求也就越来越高。通过测量仪器可以保持更高的精度,从而可以帮助满足这一需要。THK 的产品对精密仪器的功能起到了至关重要的作用,使其能够检测到极细微的运动和变化。
大型 3 维测量仪器
大型 3 维测量仪器的准确导向至关重要。由于探头尖端悬挂在距离导向机构很远处,即使是微小的移动也可能会影响测量精度。这些仪器中使用高精度 LM 导轨来提供精度、平滑运动和刚性。
小型测量显微镜
高精度加工技术领域对机械加工精度的要求越来越高。用于测量这些微小机械零件的小型测量显微镜使用 THK 的 LM 导轨作为其高速和高性能自动聚焦机构。此外,我们的滚珠导轨还用于对承载试件的工作台进行导向。在进行细微运动的过程中,它们可以提高可操作性。
粒度检查器
粒度检查器使用传感器进行高速图像分析。这些传感器必须以直线运动形式平滑地移动。振动和速度变化必须减小到最低程度。我们的小型 LM 导轨可以解决这些难以克服的问题。