航天

航天业需要能够适应特殊环境的高性能系统。为真空和其他特殊操作环境而开发的 THK 产品用于制造从太空船船体到太空船座椅机构等各种设备。在技术开发中出现的各种问题也常常可以通过 THK 产品得到解决。
座位滑动机构
LM 导轨 SR 型用于小型飞机的座位滑动机构。由于飞机的地板通常是用金属板制造的,所以普遍存在与安装部分有关的测量错误,安装过程可能很花时间。SR 型具有出色的错误消除能力,可以直接安装在飞机地板上,简化了组装工作。此外,THK 的小型 LM 导轨 RSR 型运动平滑,没有间隙,结构紧凑,可用于座位的搁脚板。
航天机用的铆钉打孔机
在航天机的圆形机身钉铆钉的装置是使用圆弧导轨。为了减少空气阻力,航空机机身为曲线设计。为了配合这一设计,在机身上钉铆钉时则需要圆弧轨道。一直以来在圆弧轨道上使用滚针凸轮导向器,但利用圆弧导轨,能够提高刚性、精度的同时,也可以削减加工、组装装置的工时。