4-cestné lineární vedení s válečky, s rovnoměrným zatížením HRX
Lineární vedení vhodné pro extrémně vysokou tuhost a extrémně velké zatížení
Funkce 1: Velmi vysoká tuhost a extrémně velké zatížení
HRX je lineární vedení, které používá válečky jako valivý prvek pro vyšší tuhost. Ve srovnání s našimi stávajícími produkty, které mají uvnitř valivý element válečky, jsme také prodloužili celkovou délku vozíčku lineárního vedení a zvýšili počet nosných válečků, abychom dosáhli lepší statické únosnosti.
Vnitřní struktura vedení HRX
Srovnávací tabulka mezi stávajícími produkty THK a novým modelem HRX
Modelové číslo | Celková délka vozíčku L1 | Základní statická únosnost C0 | |||
---|---|---|---|---|---|
Existující modely vozíčků THK | HRX | Existující modely vozíčků THK | HRX | ||
HRX35 | C/R | 82.2 | 92.2 | 119 | 150.1 |
LC/LR | 112.2 | 120.2 | 165 | 195.7 | |
HRX45 | C/R | 107 | 115.7 | 192 | 250.4 |
LC/LR | 142 | 150.7 | 256 | 326.7 | |
HRX55 | C/R | 129.2 | 143.7 | 266 | 369.9 |
LC/LR | 179.2 | 192.7 | 366 | 497.9 | |
HRX65 | C/R | 171.7 | 195.7 | 441 | 567 |
LC/LR | 229.8 | 260.0 | 599 | 756 |
Funkce 2: 4-cestné rovnoměrné zatížení
U lineárního vedení modelová řada HRX je každá řada válečků uspořádána pod kontaktním úhlem 45° tak, že vozíček lineárního vedení je zatěžován stejnoměrně ve všech směrech (radiální, reverzní radiální a horizontální), čímž je zajištěna vysoká tuhost ve všech směrech.
Čtyřcestný model stejného zatížení
Tento model je rovněž vhodný pro použití v horizontální a jiné orientaci.
Funkce 3: Vozíčky lineárního vedení a kolejnice lineárního vedení jsou k dispozici pro individuální prodej
Řada HRX obsahuje zaměnitelné výrobky, které mohou splňovat specifikace volnou kombinací vozíčků lineárního vedení a kolejnic stejného čísla a velikosti modelu.