První miniaturní válečkové lineární vedení
Miniaturní válečkové vedení HRG
Miniaturní válečkové vedení HRG
Miniaturní válečkové vedení neboli lineární vedení HRG využívá válečky jako valivé prvky a splňuje tak náročné požadavky na maximální výkon s extrémně kompaktními rozměry, tyto požadavky mají zařízení na výrobu čipů a další systémy, které se používají v polovodičovém průmyslu, kde je velice omezený zástavbový prostor.
Vysoká tuhost a dlouhá životnost
Struktura miniaturního válečkového lineárního vedení
Jako naše nejmenší válečkové vedení dosahuje řada HRG vyšší tuhosti a delší životnosti než jiná lineární vedení podobné velikosti. Strany kolejnice mají oběžné dráhy, které přicházejí do kontaktu s válečky pod úhlem 45°, což nabízí tomuto typu stejnou nosnost ve všech čtyřech hlavních směrech, a je proto vhodné pro všechny směry montáže (montáž na stěnu, horizontální, obrácená a vertikální).
Konstrukce s vysokou tuhost a stejnou únosností ve všech hlavních směrech
K dispozici jsou tři velikosti
Série HRG obsahuje tři velikosti: HRG8 s 8 mm širokou kolejnicí a 16 mm širokým vozíčkem, HRG10 s 10 mm širokou kolejnicí a 20 mm širokým vozíčkem a HRG12 s 12 mm širokou kolejnicí a 27 mm širokým vozíčkem. Zákazníci si také mohou vybrat mezi vozíčky různých délek.
Stáhnutí katalogu