Vylepšení prachotěsného krycího pásku kolejnic a přidání kompaktních vozíčků do standardní řady modelů lineárního vedení produktová řada HDR
29 listopadu 2021
Společnost THK vylepšila svůj prachotěsný krycí pásek pro modely lineárního vedení produktová řada HDR, aby byl kompatibilní s kolejnicemi delšími než 5 m. Kromě toho jsou nyní k dispozici kompaktní vozíčky pro HDR20 a 25.
Model HDR je lineární vedení, které je vhodné pro jednokolejnicové aplikace a má oběžné dráhy s kontaktní strukturou, která drží kuličky způsobem, který poskytuje vysokou tuhost ve směru odvalování. Tento model je navržen s oběžnými drážkami po stranách kolejnic, aby se zabránilo vniknutí cizím materiálům z vrchní části kolejnice, což může ovlivnit životnost celého vedení.
Model HDR je nyní vybaven aktualizovaným prachotěsným krycím plechem kolejnice, který lze snadno použít na kolejnice delší než 5 m a navíc je kompatibilní s malými modely, jako jsou HDR15 a 20.
Kromě toho byly do standardní řady pro HDR20 a 25 přidány kompaktní vozíčky s nízkou výškou bloku. Modelová řada HDR je dodávána v sadě kolejnic a vozíčků, avšak také je k dispozici kompletní sortiment kolejnic a vozíčků řady GK model HDR pro individuální nákup.
Od obráběcích strojů až po všeobecná výrobní zařízení, THK využívá své původní technologie k vývoji nových produktů, které splňují různé potřeby zákazníků.
Funkce
Vysoká tuhost ve směru odvalování
Kuličkové oběžné dráhy tohoto produktu se vyznačují kontaktní strukturou DB, která dokáže zvládnout momentová zatížení, poskytuje vysokou tuhost ve směru odvalování a jsou vhodné pro aplikace s jednou kolejnicí.
Vynikající odolnost proti prachu pro dlouhé kolejnice i malé modely
Kromě designu, který chrání oběžné dráhy před cizím materiálem, je tento produkt vybaven prachotěsným krytem desky (max. 90 m), který prokazuje vynikající odolnost proti prachu i u dlouhých kolejnic a malých modelů.
Video zdůrazňující kryt prachotěsného krycího pásku je k dispozici na oficiálním kanálu YouTube THK.
Lineup Rozšíření produktové řady
Tento model se dodává v osmi velikostech v rozmezí od 15 do 65 a je k dispozici řada deseti typů vozíčků: C/L, R/LR, V/LV, UV/UW a US/UT.
Typ vozíčku | HDR15 | HDR20 | HDR25 | HDR30 | HDR35 | HDR45 | HDR55 | HDR65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardní provedení | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
V | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
UW | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | |
UT | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | |
Dlouhé provedení | LC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LV | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Krátké provedení | UV | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - |
US | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - |
★: Model přidán do produktové řady
* Bloky UV/UW a US/UT v současné době nelze zakoupit samostatně. Po dokončení příprav však budou zpřístupněny.
Pro dostupnost výrobku kontaktujte vašeho lokálního THK prodejce.