Miniaturní lineární vedení RSX dostupné s krátkými a dlouhými vozíčky a také ve verzi pro vysoké teploty
THK rozšiřuje své miniaturní lineární vedení řady RSX směrem dolů o novou velikost RSX5 a dlouhé lineární vedení pro velikosti RSX7 až RSX15. Série je navíc nyní dostupná ve verzi RSX-M1 pro vysoké teploty.
Miniaturní lineární vedení RSX s novou velikostí
RSX5
Stáhněte si katalog
RSX
Miniaturní lineární vedení RSX-M1 pro použití při vysokých teplotách
Stáhněte si katalog
RSX-M1
Ultra – kompaktní design
Model RSX používá dvě oběžné dráhy a má kompaktnější vnější rozměry než modely se čtyřmi oběžnými dráhami. Navzdory tomu, že je ultra kompaktní, jeho struktura obsahujicí kuličku je schopna přijímat zatížení ve všech směrech a může být použita samostatně v místech s omezeným prostorem nebo tam, kde působí momenty. I při momentovém zatížení lze tedy miniaturní vedení RSX použít pouze s jednou kolejnicí.
Kuličky jsou chráněny před vypadnutím
Pro snadnou montáž má model RSX přídržný drát, který drží kuličky v bloku v případě, že je potřeba blok při montáži stáhnout z kolejnice.
Řada RSX-M1 pro použití při vysokých teplotách
Miniaturní lineární vedení řady RSX-M1 lze používat při provozních teplotách až 150 °C díky jedinečné technologii THK v oblasti materiálu a tepelného zpracování. Pro tento účel, toto vedení používá vysokoteplotní mazivo, které při změně teplot z nízkých na vysoké rozsahy vykazuje pouze nepatrné výkyvy provozního odporu související s mazivem.
Dostupné různé typy a velikosti
Řada RSX je dostupná ve velikostech RSX 5 až RSX 15 a řada RSX-M1 ve velikostech RSX 9M1 až RSX 15M1.
Informace o dostupnosti získáte u místního distributora THK.