Rozšíření sortimentu pro různé požadavky trhu
Zajímavé novinky na JIMTOF
THK bude vystavovat šest dní počínaje 8. listopadem na JIMTOF 2022 v Tokiu, kde se výstava bude konat tváří v tvář poprvé po čtyřech letech. Společnost využije této příležitosti k rozšíření sortimentu lineárních vedení a kuličkových šroubů, aby uspokojila různorodé potřeby trhu.
Kuličkový šroub Model SDA-V
Přesný kuličkový šroub SDA-V je v současné době dostupný ve 107 kombinacích průměr hřídele a vývodu sestávající z průměrů hřídele 10 - 50 mm a stoupání 4 až 50 mm. Rozměry matic jsou v souladu s normami ISO/DIN/JIS. Je určen pro vysokorychlostní provoz. S maximální rychlostí 5 000 min-1 a o 30 % menším vnějším průměrem ve srovnání s běžnými typy tento kuličkový šroub splňuje požadavky trhu na vysokorychlostní a kompaktní stroje a zařízení.
Nové velikosti zahrnují průměry hřídele 20, 32, 38 a 40 mm a rozteče 6, 8 a 15 mm. Rychle standardizujeme rozšíření sortimentu požadovaných našimi zákazníky, abychom vyhověli různým potřebám.
Obrázek 1 Přesný kuličkový šroub SDA-V pro vysokorychlostní a kompaktní stroje
Stáhněte si brožuru SDA-V/SDAN-V
LM vedení / Lineární vedení Model HDR
Charakteristickým znakem LM Guide HDR je vysoká tuhost ve směru MC, které je dosaženo DB strukturou čtyř kuličkových drážek. Toto lineární vedení tedy může absorbovat velké momentové zatížení ve směru valení pouze s jedinou kolejnicí. Zároveň lze tento typ použít ve všech montážních polohách - horizontální, vertikální, nástěnná nebo stropní montáž. Hlavní rozměry odpovídají celosvětově akceptované normě ISO.
V reakci na četné požadavky zákazníků byla řada HDR doplněna o lehčí bloky. Vzhledem ke kratší délce těchto bloků lze pokrýt i delší zdvihy.
Obrázek 2 LM vedení / lineární vedení HDR s krátkými bloky optimálně vhodné pro systémy s jednou kolejnicí
Stáhněte si brožuru HDR
Rozšiřovací nástroj Model WPC-ST pro rychlou montáž krytů desek
Rozšiřovací nástroj WPC-ST je speciální nástroj, který nabízí revoluční a jednoduchý způsob instalace krytu desky. Samotný plechový kryt je namontován na horní straně kolejnice, aby byl chráněn před cizími částicemi, aby se do bloku nedostaly žádné nečistoty přes otvory kolejnice. Dříve bylo nutné blok dočasně stáhnout z kolejnice, aby bylo možné namontovat deskový kryt. S rozšiřujícím nástrojem WPC-ST to již není nutné.
Tento produkt je kompatibilní se dvěma typy lineárních vedení: LM Guide HDR (všechny velikosti 15 až 65) a válečkové vedení SRG (25 až 65). K dispozici jsou oba plechové kryty z role a plechové kryty v sadě s lineárním vedením.
Obrázek 3 Rozšiřovací nástroj Model WPC-ST pro rychlou montáž krytů desek
Videa s podrobnostmi o produktu rozšiřovacího nástroje WPC-ST a manipulací při instalaci krytu desky jsou k dispozici na oficiálním kanálu THK YouTube.