Skip to Contents


Hlavní stránka > Dvouřadé vysokorychlostní kuličkové ložisko s vynikajícími vlastnostmi

Dvouřadé vysokorychlostní kuličkové ložisko s vynikajícími vlastnostmi

Otočná ložiska využívající válečky jako valivá tělesa se již léta používají v různých aplikacích, jako jsou otočné stoly pro obráběcí centra, klouby pro průmyslové roboty a reduktory rychlosti. V poslední době se však objevují požadavky na výkonnější otočná ložiska, aby byly splněny zvýšené požadavky.

V reakci na to THK představuje nové vysokorychlostní kuličkové ložisko BWH, vysoce výkonné dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem s vysokou tuhostí.


Konstrukce kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem BWH

Obrázek 1 Konstrukce kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem BWH


Vysokorychlostní kuličkové ložisko s vynikajícími vlastnostmi

Použitím klece v kuličkovém ložisku s kosoúhlým stykem BWH se kuličky pohybují rovnoměrně. Kromě lepších jízdních vlastností při vysokých otáčkách nabízí kuličkové ložisko BWH stabilní a rovnoměrný pohyb s menším vývinem tepla ve srovnání s válečkovými ložisky. Kuličkové ložisko také dosahuje podobně vysoké úrovně tuhosti a soustřednosti jako válečková ložiska se stejnou únosností ve všech směrech.


Diagram znázorňující nízký vývin tepla pro ložisko BWH250 při 1200 min-1

Obrázek 2 Diagram znázorňující nízký vývin tepla pro ložisko BWH250 při 1200 min-1


Snadná instalace

Protože je ložisko z výroby dodáváno s odpovídajícím předpětím, není nutné předpětí upravovat. Montážní otvory na vnitřním a vnějším kroužku ložiska navíc umožňují snadnou montáž bez speciálních přídržných desek.

Série BWH v současné době zahrnuje velikosti s vnitřními průměry 100, 120 a 200 mm s modely s většími průměry, které mají být přidány v blízké budoucnosti.


Katalog ke stazeni