Pohonná jednotka – aktuátor
Pohonná jednotka – aktuátor je kompaktní pohonná jednotka s velkou pevností a přesností s integrovaným lineárním vedením s kuličkovým šroubem. Při použití této pohonné jednotky lze dosáhnout snížení počtu součástí a počtu pracovních hodin.

Pohonná jednotka s technologií kuličky v pouzdře

Tento model nabízí větší rychlosti, menší hluk a delší provozní doby bez nutnosti údržby než běžný typ (model KR), protože používá v jednotkách lineárního vedení a v jednotce kuličkového šroubu technologie kuličky v pouzdře.
[č.modelu]
SKR
Pohonná jednotka – aktuátor standardní

Pro stoupání závitu kuličkového šroubu je k dispozici množství typů od 1 mm do 25 mm.
[č.modelu]
KR