Skip to Contents

Kuličkový pojezd

Tento kuličkový pojezd je levná lineární lišta z přesně válcované oceli. Je tenký, kompaktní a snadno se instaluje, proto je vhodný pro různé aplikace lineárních lišt.

 

Kuličkový pojezd

 


Teleskopická posuvná lišta

Utility Slide ATG Available for Order

 

ATG je teleskopická posuvná kolejnice s vnitřní a vnější kolejnicí, které se roztahují a skládají. Tento produkt se vyznačuje vysokou nosností, vynikající odolností a dvěma řadami kuliček, které umožňují hladký a stabilní pohyb. Lze jej také namontovat s lehkostí jedinečnou pro posuvné kolejnice.

[Model number]
ATG


Konvenční posuvné kolejnice byly široce používány v posuvných částech různých typů kancelářských strojů, jako jsou bankomaty a prodejní automaty. Vzhledem k vysoké poptávce po větších zlepšeních nosnosti a odolnosti však narůstá potřeba užitkového hybridního produktu, jako je ATG, který kombinuje výhody kluzné kolejnice a lineárního vedení.

Díky dosažení vysoké nosnosti a odolnosti je ATG zaměřen na uplatnění v logistice a železničních oborech, kde je vyžadována užitná kvalita. Předpokládá se, že tento produkt bude poptávaný zejména pro mechanismy pro přivádění kontejnerů překládacích šuplíků v automatizovaných skladech, mechanismy otevírání a zavírání dveří železničních vozidel, posuvné mechanismy sedadel pro cestující v letadlech.

   Example Uses of the Utility Slide ATG


Kuličkový pojezd s jednou kluznou součástí

Kuličkový pojezd s jednou kluznou součástí

 

Základní typ, který umožňuje pohyb v délce přibližně 70 % celkové délky drážky.

[č.modelu]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B


Kuličkový pojezd se dvěma kluznými součástmi

Kuličkový pojezd se dvěma kluznými součástmi

 

Tento model s dvojitou jednotkou umožňuje pohyb v délce přesahující celkovou délku.

[č.modelu]
FBL27D, FBL35N, FBL35N-P16, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14


Lineární typ

Lineární typ

 

Tento model se snadno namontovatelnou přírubou může provádět pohyb v přímém směru.

[č.modelu]
FBL35F, FBL48DR


Nosný hliníkový pojezd s jednou kluznou částí

Nosný hliníkový pojezd s jednou kluznou částí

 

Tento typ z hliníkové slitiny je vhodný pro aplikace, kde je důležitý vzhled a odolnost proti rezavění.

[č.modelu]
E15, E20


Nosný hliníkový pojezd se dvěma kluznými částmi

Nosný hliníkový pojezd se dvěma kluznými částmi

 

Sada z hliníkové slitiny se dvěma kluznými součástmi.

[č.modelu]
D20