Skip to Contents

Kuličkový šroub

Kuličkový šroub je vysoce účinný vodicí šroub s kuličkou, která zabezpečuje valivý pohyb mezi osou šroubu a maticí. V porovnání s běžnými posuvnými šrouby má tento produkt třetinový nebo nižší točivý moment, což umožňuje šetření energie hnacího motoru.

 

Kuličkový šroub

 


DIN Standard Compliant Ball Screw

 

U kuličkových šroubů vyhovujících DIN normě se zatížené kuličky pohybují v drážce vybroušené mezi šroubem a maticí přičemž zadržují axiální zatížení. Pohybují se v drážce deflektoru, který je usazen uvnitř matice a navazuje na drážku. Kuličky cirkulují zpět do oblasti zatížení a vykonávají tímto nekonečný oběžný pohyb.

[č.modelu]
EBA, EBB, EBC, EPA, EPB, EPC


Přesný kuličkový šroub s technologií kuličky v pouzdře

Přesný kuličkový šroub s technologií kuličky v pouzdře

 

Kuličkový šroub, který díky pouzdru kuličky nabízí tichý chod, nízké výkyvy točivého momentu a dlouhodobou životnost bez nutnosti údržby.

[č.modelu]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH


Konce hřídele s povrchovou úpravou, model BNK

Finished Shaft Ends Model BNK

 

Tento model kuličkového vřetene nabízí rozměry hřídele o průměru 4 až 25 mm s vodiči 1 až 20 mm s výhodou koncového obrábění pro podpůrné jednotky, které je k dispozici jako standard.

[č.modelu]
BNK


Přesný kuličkový šroub

Přesný kuličkový šroub

 

Kuličkový šroub, který používá dno hřídele šroubu k dosažení vysoké přesnosti.

[č.modelu]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR


Přesný kuličkový šroub/kuličková tyč s drážkou

Přesný kuličkový šroub/kuličková tyč s drážkou

 

Tažný/Rotační šroub, u kterého se na jedné hřídeli kříží drážka kuličkového šroubu a drážka kuličkové tyče s drážkou. Matice kuličkového šroubu a kuličkové tyče s drážkou mají podpůrná ložiska přímo na obvodu matic.

[č.modelu]
BNS, NS


Válcovaný kuličkový šroub

Válcovaný kuličkový šroub

 

Kuličkový šroub, který používá přesně válcovanou hřídel šroubu.

[č.modelu]
JPF, BTK-V, MTF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR


Koncová konzola

Koncová konzola

 

Koncová konzola je k dispozici v šesti typech: modely EK, FK, EF a FF (které jsou standardizovány pro standardní sestavy kuličkového šroubu s povrchově upravenými konci hřídele) a modely BK a BF (které jsou standardizovány pro kuličkové šrouby obecně). Koncová konzola na pevné straně obsahuje úhlové ložisko třídy JIS 5 s nastaveným předpětím.

[č.modelu]
EK, BK, FK, EF, BF, FF


Konzola matice

Konzola matice

 

Konzola matice je standardizována pro standardní sestavu kuličkového šroubu s povrchově upravenými konci hřídele. Tento model je navržen tak, aby jej bylo možné přímo připojit na stůl pomocí šroubů. Lze jej upevnit na stůl pouze pomocí šroubů, protože má malou výšku.

[č.modelu]
MC


Pojistná matice

Pojistná matice

 

Pojistná matice pro kuličkové šrouby slouží k přesnému upevnění hřídele šroubu a ložiska. Mechanismus proti uvolnění tvoří šestihranný šroub s pojistkou.

[č.modelu]
RN