Download
Merkmale (PCT)
1. Pressenantrieb
Diese Antriebseinheit bietet eine erstklassige Axialsteifigkeit und kann daher in kleinen Pressen und Abdichtmaschinen verwendet werden.
2. Motorisiert
Anstelle eines Luftzylinders wird ein motorisierter Mechanismus verwendet, um die Verarbeitungszeit zu reduzieren, die Genauigkeit zu verbessern und eine Mehrpunktpositionierung zu ermöglichen. All das trägt zu Produktivitätssteigerungen bei.
3. Viele Variationsmöglichkeiten
Durch die Kombination von Kugelgewindesteigungen und Motorleistungen können Sie die Produkte auswählen, die für Ihre Anforderungen am besten geeignet sind. Es stehen fünf Varianten mit Nennstellkräften von 100 bis 800 N zur Verfügung.

4. Flexible Gerätebauform
PCT kann jede Installationsrichtung unterstützen, wenn ein Flansch oder T-Schlitz am Hauptgerät verwendet wird. Durch Direktantrieb oder Rückhub ist auch eine Motorinstallation möglich.
(Wenn eine Radialbelastung und eine Momentbelastung an das Gestänge angelegt werden, muss eine Führung installiert werden.)

Download
Merkmale (PC)
1. Kompakte Struktur
Die neue integrierte Struktur, die eine Präzisions-Kugelgewindetriebmutter und Welle umfasst, verringert die Produktlänge signifikant, sodass die Einheit wesentlich kompakter ist.

2. Widerstandsfähig gegenüber Druckbelastung
Die Lageranordnung bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Druckbelastung.
3. Hohe Tragkraft
Für eine hohe Tragkraft wurde der Spindeldurchmesser maximiert und die Anzahl der Kugelumläufe erhöht.
4. Hohe Steifigkeit
Die Rotations-Nutwellenführung LF gewährleistet einen laufruhigen Betrieb ohne Spiel und somit eine hohe Steifigkeit.
5. Hohe Einzugspräzision
Der Einzugsmechanismus verwendet einen Präzisions-Kugelgewindetrieb für erstklassige Einzugspräzision.