Linearachse KSF in kompakter Ausführung und CKSF für Reinraumanwendungen
THK erweitert sein bereits konkurrenzloses Programm an Linearachsen um die kompakte KSF-Serie und die reinraumtaugliche CKSF-Serie.
Abb. 1 Kompakte Linearachse KSF in offener Ausführung, mit Abdeckblech und in gekapselter Ausführung
Die Linearachse KSF ist eine äußerst kompakte und leichte Antriebseinheit, die für hohe Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 m/s und Beschleunigungen von bis zu 4 G ausgelegt ist. Dies wird durch einen Kugelgewindetrieb mit großem Durchmesser erreicht, der zusammen mit der Linearführung in ein hochsteifes und hochpräzises U-Profil integriert ist, welches als Außenführung dient. Die KSF-Serie ist auch in einer gekapselten Ausführung erhältlich, die Schutz vor äußeren Partikeln bietet und Hübe von bis zu 1500 mm ermöglicht.
Abb. 2 Reinraumtaugliche Linearachse CKSF mit Absaugungsanschlüssen
Die Reinraum-Linearachse CKSF basiert auf dem Grunddesign der KSF-Serie, erfüllt aber die Reinraum-Kompatibilität gemäß ISO14644-1 Klasse 4. Seine vollständig gekapselte Bauform mit Absaugungsanschlüssen sowie das berührungslose Abdeckband reduzieren nahezu vollständig die Staubentwicklung.
Abb. 3 Magnete verhindern das Abheben des Abdeckbandes und somit die Freisetzung von Fremdpartikeln in die Umgebung
Die CKSF-Serie ist in fünf Größen erhältlich und bietet Hublängen von bis zu 1500 mm bei einer maximalen Geschwindigkeit von 2,5 m/s.
Download PDF