Pioniere im Bereich der Linearführungen
Die beweglichen Teile einer Maschine können rotierende, lineare oder kombinierte Bewegungen ausführen. Mit der vor 110 Jahren erfolgten Entwicklung der Kugellager wurde der rollende Kontakt zur Standardmethode bei der Lagerung von Rotationsbewegungen. Dies führte zu einer technischen Revolution. Mit dem rollenden Kontakt konnte nicht nur die erforderliche Bewegungsenergie reduziert, sondern auch der Reibungswiderstand auf ein Minimum verringert und so die Leistung der Maschinen drastisch gesteigert werden. Obwohl eine vergleichbare Entwicklung im Bereich der Linearführung mindestens zehn Mal so wertvoll gewesen wäre, sollten noch viele Jahre vergehen, bis lineare Bewegungen durch rollenden Kontakt zur Realität wurden.
THK beseitigte mit seinen einzigartigen technischen Fähigkeiten ein bis dahin als unlösbar geltendes Problem der Linearführung mit rollendem Kontakt. 1972 war THK das erste Unternehmen weltweit, das Linearführungen entwickelte und vermarktete. Unser Linearführungssystem ermöglichte erhebliche Verbesserungen der Genauigkeit und Geschwindigkeit sowie Arbeitseinsparungen bei hoch entwickelten mechatronischen Maschinen. Mit Linearführungen von THK konnten Werkzeugmaschinen und Industrieroboter für ultrapräzise Prozesse entwickelt werden, z. B. Geräte für die Halbleiterproduktion, die im Submikronbereich arbeiten. In jüngerer Vergangenheit wurde das System in der LCD-Produktion, bei Personenwaggons, Fahrzeugen, in medizinischen Geräten, Wolkenkratzern und Wohngebäuden sowie in Fahrgeschäften eingesetzt. Der Einsatz von Linearführungen wurde mittlerweile über alle früheren Applikationsgrenzen hinaus ausgedehnt.