Skip to Contents

Leben schützen

Zuverlässige Technologien schützen Leben: Medizin und Sicherheit 

THK kann Leben und Eigentum in vielen Bereichen schützen. Unsere Produkte können die Augen des Arztes, die Hände und Füße des Pflegepersonals und sogar das Fundament Ihres Hauses ergänzen. Die Entwicklung von Technologien für diese Art von Anforderungen ist eine der Hauptaufgaben von THK.

Computertomographen

Linearführungen von THK kommen in Computertomographen  und Röntgengeräten zur Durchleuchtung der Körper und Schädel von Patienten zum Einsatz, um eine korrekte Positionierung durch die medizinischen Mitarbeiter zu erleichtern. Unsere Linearführungen  weisen nicht nur vielfältige Funktionen auf, sondern arbeiten gleichmäßig und leise und erleichtern dem Patienten so die Diagnosephase.

Computertomograph


Bahnsteigtüren

In Japan und in anderen Ländern werden Bahnsteigtüren  in vielen neuen Transportsystemen sowie in U-Bahn-Stationen installiert. Ohne Übertreibung kann behauptet werden, dass die Arbeitsersparnis infolge des automatischen bzw. des zugbegleiterlosen Betriebs direkt von der Verwendung dieser Türen abhängt, die gleichzeitig die Sicherheit aller Passagiere gewährleisten. Auch wenn nur wenig Raum verfügbar ist, können unsere Linearführungen  eine gleichmäßige Bewegung und ein zuverlässiges Öffnen und Schließen der Türen sicherstellen.

Bahnsteigtüren


Erdbebenschutztechnologien

Um menschliches Leben vor den Auswirkungen von Erdbeben zu schützen, wurde lange Zeit beim Design von Gebäuden auf deren Erdbebenresistenz geachtet. Heute können stattdessen erdbebenabsorbierende seismische Isolatoren  eingesetzt werden. Diese Isolatoren reduzieren die aus Erdbeben stammenden Bewegungsimpulse, statt einen erhöhten Widerstand zu implementieren. Die Linearführungen von THK für die seismische Isolation können in Gebäuden aller Arten zum Einsatz kommen, von Wolkenkratzern bis zu Einfamilienhäusern. Die Entwicklung noch effizienterer und umfassender einsetzbarer Technologien dieser Art wird fortgesetzt.


Zurück  || Weiter