Werkzeugmaschinen
Sämtliche Teile einer Werkzeugmaschine werden auf so genannten Muttermaschinen hergestellt. Ganz gleich, wie filigran und komplex oder wie massiv und schwer solche Teile sind, die Anforderungen an die Fertigungsgenauigkeit von Werkzeugmaschinen steigen ständig. Linearbewegungssysteme von THK sorgen für die Führung, mit der diese Genauigkeit und Geschwindigkeit erreicht werden kann.
Sämtliche Teile einer Werkzeugmaschine werden auf so genannten Muttermaschinen hergestellt. Ganz gleich, wie filigran und komplex oder wie massiv und schwer solche Teile sind, die Anforderungen an die Fertigungsgenauigkeit von Werkzeugmaschinen steigen ständig. Linearbewegungssysteme von THK sorgen für die Führung, mit der diese Genauigkeit und Geschwindigkeit erreicht werden kann.
Bearbeitungszentren
Die leistungsfähigste Variante von spanenden Maschinen ist das Bearbeitungszentrum. Wegen ihrer hohen Genauigkeit und Steifigkeit werden Kugelgewindetriebe und Linearführungen mit Kugelkette für den Tisch verwendet, der das Werkzeug schnell und genau positionieren muss, sowie für den Antriebsmechanismus, der die Schneidwerkzeuge bewegt. Der Drehtisch muss sich möglichst gleichmäßig drehen, weshalb hier Kreuzrollenlager zum Einsatz kommen.
Fräsmaschinen
Obwohl Bearbeitungszentren und CNC-Drehbänke den größten Teil der Produktion von Massengütern übernehmen, sind Fräsmaschinen immer noch an vorderster Front vertreten. Die modernsten Maschinen, auf denen ultrapräzise Werkstücke entstehen, werden von versierten Spezialisten gefertigt. Damit deren Können umgesetzt werden kann, sorgen spielfreie Linearführungen und Kugelgewindetriebe für die Führung des Fräswerkzeugs.
NC-Drehbänke
Neben den Bearbeitungszentren spielen auch NC-Drehbänke bei der Bearbeitung eine wichtige Rolle. Mit ihrer hohen Steifigkeit und Genauigkeit sind Linearführungen und Kugelgewindetriebe ideal für die Bewegung des Werkzeughalters geeignet. Da Linearführungen die hohe Steifigkeit mit sehr geringen Abmessungen kombinieren, lässt sich die gesamte Maschine kompakter gestalten.
Langfräsmaschinen
Eine Langfräsmaschine zeichnet sich durch ihre großen Abmessungen aus. Entsprechend groß und schwer sind auch die Werkstücke. Wenn die Tischbewegung jedoch über hochsteife Linearführungen erfolgt, lässt sich der Tisch gleichmäßig bewegen, so dass auch große Teile mit hoher Genauigkeit hergestellt werden können.
CNC-Wälzfräsmaschinen
Wälzfräsmaschinen zur Herstellung von Getriebezahnrädern werden konventionell mit Gleitführungen ausgestattet. Oft waren jedoch die Schmiermittelleitungen und die Schmierungssteuerung problematisch. Linearführungen und Kugelgewindetriebe in Kombination mit einem Schmiersystem können Konstruktion und Montage vereinfachen. Gleichzeitig wird damit ein längerer Wartungszyklus erreicht.
Flachschleifmaschinen
Die Tische von Flachschleifmaschinen wurden bis vor Kurzem mit Hydraulikzylindern bewegt. Nun stehen jedoch Kugelgewindetriebe und Servosysteme zur Verfügung, mit denen der Tisch exakter, schneller und damit produktiver verfahren werden kann. Eine mit Kugelgewindetrieben ausgestattete Maschine erfordert kein Hydrauliksystem. Dies kommt nicht nur der Sauberkeit der Maschine zugute, sondern auch der Umwelt.
Verwendete Produkte
Linearführungen (Profilschienenführungen)
THK ist nicht nur anerkannter Pionier bei der Entwicklung von Linearführungen sondern auch weltweit führender Hersteller von Linearsystemen.
Kugelgewindetriebe
Bei den Kugelgewindetrieben rollen Kugeln zwischen der Gewindespindel und der Kugelgewindemutter ab und sichern so Bewegungen mit hohem Wirkungsgrad.
Verdrehgesicherte Wellenführungen
Verdrehgesicherte Wellenführungen sind innovative Linearsysteme, bei denen in der Keilwellenmutter Kugelumläufe integriert sind.
Kreuzrollenlager
Kreuzrollenlager sind besonders leistungsfähige Zylinderrollenlager für Momentbelastungen und Belastungen aus allen Richtungen einschließlich der aus axialer und radialer Richtung.