Luft- und Raumfahrt

Die Luft- und Raumfahrtindustrie verlangt Systeme, die auch unter außergewöhnlichen Bedingungen höchste Leistung liefern. Produkte von THK, die speziell für den Einsatz im Vakuum oder unter anderen besonderen Bedingungen entwickelt wurden, werden in Fertigungsanlagen für die verschiedensten Komponenten verwendet. So entstehen mit Unterstützung von THK nicht nur Sitzmechaniken, sondern auch ganze Flugzeugrümpfe. Die verschiedenen Probleme, die im Zuge der technischen Entwicklung auftreten, können in vielen Fällen ebenfalls mit Produkten von THK gelöst werden.
Sitzverschiebemechanik
In der Sitzverschiebemechanik von Kleinflugzeugen kommt die Linearführung SR zum Einsatz. Die Bodenflächen von Flugzeugen bestehen in der Regel aus Blech, so dass sich häufig Maßabweichungen ergeben, wenn die Rumpfbaugruppen zusammengefügt werden. Die Montage kann daher sehr zeitaufwändig sein. Mit dem Modell SR können solche Maßabweichungen jedoch hervorragend ausgeglichen werden, so dass die direkte, zeitsparende Montage auf der Bodenfläche möglich wird. Darüber hinaus zeichnet sich die Miniatur-Linearführung RSR durch spielfreien und leichtgängigen Lauf aus. Die kompakte Bauform ermöglicht die Montage in Fußstützen.
Verwendete Produkte
Linearführungen (Profilschienenführungen)
THK ist nicht nur anerkannter Pionier bei der Entwicklung von Linearführungen sondern auch weltweit führender Hersteller von Linearsystemen.
Kugelgewindetriebe
Bei den Kugelgewindetrieben rollen Kugeln zwischen der Gewindespindel und der Kugelgewindemutter ab und sichern so Bewegungen mit hohem Wirkungsgrad.
Verdrehgesicherte Wellenführungen
Verdrehgesicherte Wellenführungen sind innovative Linearsysteme, bei denen in der Keilwellenmutter Kugelumläufe integriert sind.