Skip to Contents

Spiralförmig

Eine Spiralbewegung entsteht aus der Überlagerung einer Drehbewegung und einer linearen Bewegung. Die Kombination dieser Bewegungen ermöglicht eine exakte Positionierung. Das Hub-Dreh-Modul von THK ist mit Kugelgewinde- und Keilwellenmutter auf einer einzigen Achse ausgestattet, so dass mit einem kompakten Element sowohl Drehbewegungen als auch Linearbewegungen möglich sind.

Kugelgewindetrieb/Wellenführung Modell BNS 


Spiralbewegung

Skalare Roboter

Skalare Roboter

 

Skalare Roboter transportieren und positionieren Werkstücke innerhalb kleiner Flächen. Linearführungssysteme sorgen für hohe Genauigkeit bei der Hubbewegung und der Rotation um die z-Achse, bei der es auf hohe Geschwindigkeit und geringe Lagefehler ankommt.