Wohn- und Bürogebäude
In Gegenden mit überdurchschnittlicher Erdbebenhäufigkeit gehört ein gewisses Gefühl der Unsicherheit zum Alltag. Unsere schwingungsabsorbierenden Elemente zur "seismischen Trennung" verhelfen den Menschen in vielen Gebäuden zu mehr Sicherheit.
Erdbebensicherung von Gebäuden
Erdbebenschutz für Gebäude und Menschen
Im Zusammenhang mit der Erdbebensicherung sind zwei zentrale technologische Aspekte zu unterscheiden: "Erdbebenfestigkeit" wird angestrebt durch verstärkte Säulen, Träger und Wände, die Erdbeben widerstehen. Die "seismische Trennung" erfolgt durch spezielle Konstruktionselemente in den Gebäudefundamenten, in denen Bodenschwingungen absorbiert werden. Wenn der Hauskörper direkt mit dem Fundament verbunden ist, können sich seismische Schwingungen ungehindert ausbreiten. Elemente zur seismischen Trennung wirken wie ein Puffer, der das Haus schützt. Wie in der Abbildung zu sehen, bestehen die von THK entwickelten, absorbierenden Trennelemente aus gekreuzten Linearführungen. Damit wird die Schwingungsübertragung vom Boden auf das Haus stark gedämpft.
Verwendete Produkte
Linearführungen (Profilschienenführungen)
THK ist nicht nur anerkannter Pionier bei der Entwicklung von Linearführungen sondern auch weltweit führender Hersteller von Linearsystemen.
Kugelgewindetriebe
Bei den Kugelgewindetrieben rollen Kugeln zwischen der Gewindespindel und der Kugelgewindemutter ab und sichern so Bewegungen mit hohem Wirkungsgrad.