Skip to Contents


Página principal > Actuador Lineal KSF de diseño compacto y CKSF para aplicaciones de salas limpias

Actuador Lineal KSF de diseño compacto y CKSF para aplicaciones de salas limpias

THK amplía su ya inigualable gama de actuadores lineales con la incorporación de la serie compacta KSF y la serie CKSF compatible con salas limpias.


Actuador compacto KSF abierto al diseño comparado con actuador decubierta y diseño cerrado.p>

Ilustración 1. Actuador compacto KSF abierto al diseño comparado con actuador decubierta y diseño cerrado

El actuador lineal KSF es una unidad de accionamiento extremadamente compacta y ligera, diseñada para altas velocidades de hasta 2,5 m/s y aceleraciones de hasta 4 G. Esto se consigue mediante un accionamiento de husillo a bolas con un gran avance, que se integra junto con la guía lineal en un perfil en U de alta rigidez y precisión, que funciona como guía exterior. La serie KSF también está disponible en versión cerrada, que ofrece protección contra partículas externas y permite longitudes de carrera de hasta 1.500 mm.

Actuador lineal CKSF compatible con salas limpias con puertos de succión

Ilustración 2. Actuador lineal CKSF compatible con salas limpias con puertos de succión

El actuador lineal CKSF, compatible con salas limpias, se basa en el diseño principal de la serie KSF, pero cumple la compatibilidad con salas limpias según la norma ISO 14644-1 Clase 4. Su estructura totalmente cerrada, junto con los puertos de aspiración y una tira de cubierta donde la superficie no entra en contacto, limita la generación de polvo.

 

Los imanes impiden que se levante la tira de cubierta y, por tanto, que se liberen partículas extrañas al medio ambiente

Ilustración 3. Los imanes impiden que se levante la tira de cubierta y, por tanto, que se liberen partículas extrañas al medio ambiente

La serie CKSF está disponible en 5 tamaños y ofrece carreras con longitudes hasta los 1500mm con una velocidad máxima de 2.5m/s.

Download catalogue PDF

KSF

CKSF