Pinzas adaptables de la serie TNH
Con la nueva serie de pinzas adaptables TNH, THK establece nuevos estándares en la automatización de fábricas. Gracias a su habilidad para sujetar de forma precisa piezas de diversas formas y tamaños, estas innovadoras pinzas permiten un aumento significativo de la productividad en combinación con el uso de robots y sistemas de sujeción.
Imagen 1 Pinzas adaptables de la serie TNH
La serie TNH incluye dos modelos:
- Pinza adaptable de succión: Equipado con 12 ventosas de fuelle y una válvula reguladora integrada, esta pinza de sujeción es ideal para succionar piezas con una amplia variedad de estructuras superficiales.
- Pinza adaptable en disposición emparejada: este modelo permite la sujeción segura de piezas con formas variadas y ofrece máxima flexibilidad.
Una ventaja clave de la serie TNH es su versatilidad, no hay necesidad de cambiar la pinza para poder usar diferentes piezas de trabajo. Incluso objetos con formas complejas pueden ser recogidos, transportados y colocados con una única pinza.
Las pinzas de la serie TNH son compactas y ligeras lo cual las hace ideales para el uso con robots colaborativos y equipos de sujeción. Su brida de montaje cumple con las dimensiones de conexión indicadas por la norma ISO 9409-1-50-4-M6. Con sus 12 ejes bloqueables individualmente, las piezas de trabajo de hasta 1 kg de peso pueden sujetarse, transportarse y colocarse de forma segura.
Imagen 2 Ejemplos de aplicaciones para las pinzas adaptables
Imagen 3 Unidad de pinza adaptable en disposición emparejada
La unidad de pinza adaptable cuenta con un mecanismo compacto y ligero que flexiblemente se adapta a la forma de la pieza. El caucho de silicona en los extremos del eje y una carrera individual del eje de 20 mm permiten sujetar con precisión y seguridad piezas de hasta 1 kg de peso. La liberación de los ejes se acciona mecánicamente.
El actuador de husillo de bolas a izquierdas y derechas (por ej. KR-RL de THK) puede ser una buena combinación de diseño con TNH para realizar una «disposición emparejada».
Imagen 4 Ejemplos de aplicación de la pinza adaptable (disposición por parejas)
Vídeo de aplicación de la mano robótica
https://www.youtube.com/watch?v=GPdWacUYwXM