Movimiento suave y preciso en campos magnéticos intensos
Guía lineal de baja permeabilidad magnética HSR-M3
Con la nueva guía lineal HSR-M3, THK presenta una guía lineal especial que garantiza un movimiento lineal estable y de alta precisión durante periodos prolongados, incluso en campos magnéticos intensos.
Ilustración 1 Guía lineal de baja permeabilidad magnética HSR3-M3
La guía lineal HSR-M3 se basa en el modelo HSR, de eficacia probada, con iguales capacidades de carga en todas las direcciones y dimensiones de montaje conforme a la norma ISO para rodamientos (ISO 12090-1:2011). Mediante el uso de componentes fabricados con materiales de baja permeabilidad magnética, este nuevo modelo alcanza una permeabilidad magnética relativa de 1’02, resistiendo eficazmente los efectos de los campos magnéticos.
Además, el material utilizado para el modelo HSR-M3 tiene una dureza de al menos 40 HRC, lo que le permite soportar cargas más elevadas que la aleación de acero inoxidable SUS316 según la Norma Industrial Japonesa (JIS), conocida a su vez por su baja permeabilidad magnética.
Ilustración 2 Comparación de la permeabilidad magnética entre la aleación de acero inoxidable SUS316 y la guía lineal HSR-M3
Otra ventaja de la guía lineal HSR-M3 es que, a diferencia del acero al carbono, el material no está magnetizado y, por tanto, tiene un impacto mínimo en el flujo magnético.
Ilustración 3 Colocación dentro de un campo magnético
Con estas características, el nuevo modelo HSR-M3 LM es especialmente adecuado para aplicaciones en entornos con campos magnéticos intensos, como máquinas de IRM (imágenes por resonancia magnética) o equipos de pruebas relacionados.