Sistemas de guiado lineal (Guía LM)
La guía LM es nuestro producto principal en sistemas de guiado lineal. Esta guía incorpora un componente con un movimiento basculante lineal que se utiliza por primera vez en el mundo y que permite desarrollar máquinas de alta precisión, gran rigidez, bajo consumo energético y de alta velocidad con largas vidas útiles.

Guía de bolas enjauladas de 8 filas SPR y SPS

Con las ocho ranuras, el diámetro de bola pequeño y los patines extralargos, estos modelos logran un comportamiento de carrera con ondulaciones extremadamente bajas y rigidez ultra alta en comparación con otras guías lineales.
[Model Number]
SPR/SPS
Guía LM con tecnología de jaula de bolas

La utilización de una jaula de retención de bolas elimina la fricción entre las bolas garantizando un nivel de ruido bajo y aceptable, un funcionamiento a largo plazo sin mantenimineto y una respuesta superior a altas velocidades.
[N.º de modelo]
SHS, SSR, SHW, SRS, SCR, EPF, SVR/SVS
Guía LM con tecnología de jaula de rodillos

La guía de rodillos es una guía de alta rigidez ya que utiliza rodillos como elementos rodantes.
[N.º de modelo]
SRG, SRN, SRW
Guía de rodillos (modelo de rodillo completo)

La guía de rodillos es una guía de alta rigidez ya que utiliza rodillos como elementos rodantes.
En el modelo HRX, cada fila de rodillos está dispuesta en un ángulo de contacto de 45°. De este modo, el patín recibe un capacidad de carga igual en todas las direcciones (radial, radial inversa y horizontal), asegurando una alta rigidez en todas las direcciones.
[Model number]
HRX
Guía LM (tipo bola completa)

Guía LM (de tipo bola completa). Existen diversos modelos, desde modelos miniatura hasta modelos grandes para máquinas herramienta, y desde guías lineales hasta guías curvas, apropiadas para una amplia gama de aplicaciones.
[N.º de modelo]
HSR, SR, NR/NRS-X, HRW, SRS-G, RSR, HR, GSR, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC, HSR-M1, SR-M1, RSR-M1, HSR-M2, HSR-M1VV, HDR, RSX