Casquillo lineal
El casquillo lineal es una guía lineal que se utiliza junto con un eje cilíndrico. Este producto realiza movimientos lineales con una resistencia de rozamiento mínima para proporcionar un movimiento sumamente preciso y flexible.

Casquillo lineal

Este tipo se utiliza con mucha frecuencia, pues la tuerca de casquillo lineal presenta la forma cilíndrica más precisa.
Casquillo lineal con reborde

La tuerca tiene un reborde integrado. Ello permite montar este modelo directamente en la caja con la ayuda de pernos, facilitando la instalación.
Casquillo lineal

Dado que el armazón de aluminio pequeño y ligero contiene una unidad del modelo LM y dos unidades del modelo SL, se puede montar fácilmente con sólo fijarlo en la mesa mediante pernos.
Soporte de eje LM

Un soporte ligero de aluminio para fijar un eje LM. Puesto que la sección de montaje del eje LM tiene una abertura, el soporte permite fijar con seguridad un eje LM con la ayuda de pernos.