Skip to Contents

Husillo de rosca trapecial

La tuerca intercambiable es un husillo de paso deslizante con un ángulo de 45° que no resulta fácil de obtener mediante mecanizado. Su gran ángulo de paso resulta muy adecuado para obtener un mecanismo transversal rápido a bajas revoluciones.

Tuerca de cambio

 


Modelos

Modelo DCMA/DCMB de tuerca intercambiable Este modelo permite convertir fácilmente el movimiento lineal en movimiento rotativo y viceversa con una eficacia del 70%. Puesto que el paso es grande, es óptimo para la construcción de un mecanismo de alimentación rápida con rotación a velocidad reducida. Detalles / línea de productos  
×
¿Necesitas información adicional?
¡Por favor contáctenos!