Skip to Contents

Rodamiento de rodillos cruzados

El rodamiento de rodillos cruzados es un rodamiento de rodillos con gran precisión de rotación. Puesto que dispone de rodillos cilíndricos dispuestos de forma ortogonal, puede soportar cargas en todas las direcciones.

Rodamiento de rodillos cruzados

 


Double-Row Angular Contact Roller Ring RW

双列角接触滚柱轴环

 

Highly rigid double-row angular contact roller rings capable of receiving a load in any direction

[Model number]
RW


High-Speed, Double-Row Angular Contact Ball Ring BWH

高速双列角接触轴环

 

A bearing that combines high-speed performance with rigidity equal to that of cross-roller rings

[Model number]
BWH


Rotación de la corona interior y exterior

Rotación de la corona interior y exterior

 

Un tipo de rodamiento interior/exterior integrado que puede utilizarse tanto para la rotación de la corona interior como para la de la exterior.

[Modellnummer]
RU, RAU, RBU


Rotación de la corona interior

Rotación de la corona interior

 

Óptimo para áreas en las que la corona interior debe tener una precisión de rotación elevada.

[Modellnummer]
RB, RA, RA-C


Rotación de la corona exterior

Rotación de la corona exterior

 

Óptimo para áreas en las que la corona exterior debe tener una gran precisión de rotación.

[Modellnummer]
RE


×
¿Necesitas información adicional?
¡Por favor contáctenos!