Dispositivos electrónicos
Un dispositivo electrónico es una colección de pequeñas unidades y actuadores. El equipo de fabricación de estas unidades también es un conjunto de pequeños actuadores. THK suministra una amplia variedad de actuadores a todos los segmentos de mercado donde se exigen continuamente actuadores de reducido espacio y con ahorro de energía.
Varios sistemas de cámara de TV portátil
Un sistema de cámara de TV de control remoto se debe mover de muchas formas distintas de forma lo suficientemente suave para tomar imágenes claras. Además, el funcionamiento del sistema debe ser silencioso para efectuar una grabación de sonido nítida. Nuestras guías LM basadas en tecnologías de bola enjaulada pueden contribuir a crear mecanismos de accionamiento donde la suavidad de movimiento y el silencio sean fundamentales.
Cajeros automáticos
Los raíles de deslizamiento de THK se utilizan en las aberturas de los cajeros automáticos donde se deposita o retira el dinero en efectivo. Estos raíles de deslizamiento, con sus características de peso ligero y compactas, siguen contribuyendo al desarrollo del diseño de cajeros automáticos compactos.
Aparato compacto de revelado fotográfico
Las guías LM en miniatura y los husillos de bolas se utilizan en el aparato que escanea los negativos de la cámara, procesa los datos de imagen de la película y obtiene fotografías en color de las impresoras. Como dicho aparato está diseñado para utilizarse en tiendas de revelado e impresión fotográfica, deben tener un tamaño compacto. Los productos en miniatura de THK proporcionar un enfoque de alta precisión necesario para la sección de escaneado de la película, a la vez que también permite un diseño compacto.
Productos utilizados
Guía LM
La guía LM es nuestro producto principal e incorpora un componente con un movimiento basculante lineal que se utiliza por primera vez en el mundo.
Husillo de bolas
El husillo de bolas es un husillo de avance sumamente eficiente en el que la bola realiza un movimiento basculante entre el eje del husillo y la tuerca.
Eje nervado
El eje estriado es una guía con recirculación de bolas.
Rail de deslizamiento
El rail de deslizamiento es una guía lineal de tipo limitado económica, fabricada de chapa de acero laminado.
Accesorios para lubricación
Ofrecemos una serie de productos relacionados con la lubricación para mantener una lubricación suficiente de las máquinas.