Espirales
Un movimiento en espiral se puede facilitar mediante movimientos rotativos y lineales. Una combinación de estos movimientos permiten un posicionamiento preciso y sofisticado. El "eje estriado / husillo de bolas" de THK tiene tuercas de husillo de bolas y tuercas de eje estriado en un solo eje para permitir tanto los movimientos rotatorios como los lineales en un diseño compacto.
Movimiento en espiral aplicado
Robots escalares

Los robots escalares se utilizan para transportar y colocar piezas en áreas pequeñas. Los sistemas de guía LM son cruciales para su elevada precisión en el movimiento de carrera y la rotación en el eje Z, donde son fundamentales una elevada velocidad y baja excentricidad.