Actuador LM

El actuador LM consta de una base de aluminio combinada con una guía LM, una mesa superior estandarizada, un sistema de mando y otros componentes. Es posible seleccionar libremente los componentes principales de entre una amplia colección de opciones con el fin de conseguir especificaciones óptimas para aplicaciones concretas.
Actuador LM, tipo sin mantenimiento a largo plazo, modelo GL-N

Para la sección de la guía, se ha utilizado una base de aluminio ligero de alta rigidez con guías LM con jaula de bolas. Para el sistema de accionamiento, se dispone de opciones de tornillo y de correa. Asimismo, se han utilizado guías LM con jaula de bolas y un lubricador QZ Lubricator para el husillo de bolas con el fin de proporcionar un actuador sin mantenimiento a largo plazo.
Modelo de actuador lineal GL

El modelo GL es un actuador de eje simple que permite integrar una transmisión por husillo de bolas o una transmisión por correa con una base de aluminio sobre la que se monta el modelo de guía lineal GSR.