Casquillo lineal

Casquillo lineal

Este tipo se utiliza con mucha frecuencia, pues la tuerca de casquillo lineal presenta la forma cilíndrica más precisa.
[Número de modelo]
LM, LM-GA, LM-MG, LME, LM-L
Casquillo lineal con reborde

La tuerca se integra con una brida. Ello permite montar este modelo directamente en la caja con la ayuda de pernos, facilitando la instalación.
[Número de modelo]
LMF, LMF-M, LMK, LMK-M, LMF-L, LMF-ML, LMK-L, LMK-ML, LMH, LMH-L
Casquillo lineal

Dado que el armazón de aluminio pequeño y ligero contiene una unidad del modelo LM y dos unidades del modelo SL, se puede montar fácilmente con sólo fijarlo en la mesa mediante pernos.
[Número de modelo]
SC, SL, SH, SH-L
Soporte de eje LM

Un fulcro ligero de aluminio para fijar un eje LM. Puesto que la sección de montaje del eje LM tiene una abertura, el fulcro permite fijar con seguridad un eje LM con la ayuda de pernos.
[Número de modelo]
SK