Mesa de rodillos cruzados

Modelo VRT de macho base

Miniatura cuya base incorpora orificios roscados. Totalmente en acero inoxidable para ofrecer una alta resistencia a la corrosión, el modelo VRT-M también se ofrece como serie.
Modelo VRT-A de orificio de montaje

Miniatura cuya base incorpora orificios de montaje. Totalmente en acero inoxidable para ofrecer una alta resistencia a la corrosión, el modelo VRT-AM también se ofrece como serie.
Modelo VRU de orificio de montaje

Este tipo incorpora una guía de rodillos cruzados entre la mesa y la base, mecanizados para mostrar una alta precisión.