Tuerca trapezoidal para husillo
Esta tuerca de avance deslizante es compatible con las roscas trapezoidales estándar de 30 grados. Formada mediante una aleación especial para cojinetes fundida a presión que ofrece una resistencia superior a la abrasión, se trata de un producto económico de alta precisión.

Modelos
Modelo DC / DCM de tuerca trapezoidal para husillo | Un husillo de avance de alto rendimiento que ofrece un ahorro del 50% en comparación con los productos mecanizados convencionales, combinando una tuerca fundida a presión y un eje de husillo laminado muy preciso. | Detalles/línea de productos |