Módulo de aislamiento THK: modelo TGS
Estructura del modelo

Ejemplo de módulos unidos
Los módulos pueden unirse con facilidad y permiten elaborar un diseño plano que ofrece una alta rigidez.
Módulo de cojinetes | Módulo de unión |
---|---|
|
|
|
|
Dimensiones del módulo
Modelo | Módulo de cojinetes | Módulo de unión |
---|---|---|
Dimensiones de la unidad | ![]() |
![]() |
500 (anchura) x 500 (profundidad) x 100 (altura) mm | 500 (anchura) x 500 (profundidad) x 37 (altura) mm | |
Desplazamiento máximo | ±250 mm | - |
Carga del cojinete | Hasta 750 kgf por módulo | - |
Dirección del aislamiento | Sentido horizontal | |
Masa de mesa | Aproximadamente 19 kg | Aproximadamente 9 kg |